UDS Universal-Docking-Station, Zubehör, Adapter (Teilenummern)

UDS Universal-Docking-Station, Zubehör, Adapter
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Bearbeitung der Gehäuse, sowie Montage der Adapter auf Anfrage.
Lieferumfang:
1 Adapter, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UDS-B-A
UDS-G-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

2.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

2.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 47,8 Höhe H(mm) 37 Tiefe T(mm) 11,4
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support