Hersteller-Teilenummer: UDS-B-AC
Marke: BOPLA
Preis: 4.37 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Farbe: Schwarz
RAL-Nummer: 9005
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UDS-B-AC
Breite B(mm) | 96,7 | Höhe H(mm) | 48 | Tiefe T(mm) | 15,4 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für UDS Universal-Docking-Station, Zubehör, Adapter mit Halteclip, die Teilenummer ist UDS-B-AC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UDS-B-AC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UDS-G-AC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | RAL-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 7038 |