Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Universeller Tragschienenhalter TSH 35, Polyamid

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Universeller Tragschienenhalter TSH 35, Polyamid
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Der TSH 35 besteht aus Sockel und einem Riegel, der in unterschiedlichen Positionen im Sockel einrastbar ist. Optimal einsetzbar für Gehäusehöhen von 70 mm bis 160 mm. Montage annähernd auf Gehäusemitte, so dass der vorstehende Riegel mit einem Schraubendreher entriegelt werden kann. Bei kleinen Gehäusen kann der oben überstehende Teil des Riegels abgekniffen werden.
Verwendung für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35.
Lieferumfang:
1 Tragschienenhalter, Schrauben für die Gehäusemontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH 35

Teilenummer
TSH 35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Kunststoff Größe (Höhe)(mm) 105
Größe (Breite)(mm) 45 Größe (Tiefe)(mm) 15,2 Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein Schutzart (IP) IP00

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Universeller Tragschienenhalter TSH 35, Polyamid, die Teilenummer ist TSH 35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH 35.

Technischer Support