CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Scharnier für die Unverlierbarkeit des Klemmenraumdeckels (Teilenummern)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Scharnier für die Unverlierbarkeit des Klemmenraumdeckels
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Einsetzbar nur bei RD...GK(SC).
Lieferumfang:
PE = 2 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC G-K

Teilenummer
SC G-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 8 Höhe H(mm) 31,2 Tiefe T(mm) 28
Farbe Weiß IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zubehör, Scharnier für die Unverlierbarkeit des Klemmenraumdeckels, die Teilenummer ist SC G-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC G-K.

Technischer Support