Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SC 1230 R
Breite B(mm) | 10,5 | Höhe H(mm) | 131,8 | Tiefe T(mm) | 38,3 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7024 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein | Rastermaß (TE) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Scharniere, Rückwanddeckelscharnier, graphitgrau, für Basiselemente und Rückwanddeckel, die Teilenummer ist SC 1230 R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC 1230 R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften