Hersteller-Teilenummer: RD 1000
Marke: BOPLA
Preis: 19.47 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 133,4 mm
Rastermaß (TE): 20
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RD 1000
Höhe H(mm) | 138 | Tiefe T(mm) | 29,6 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7024 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Rückwanddeckel niedrig, IP 65, die Teilenummer ist RD 1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RD 1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RD 2000 |
RD 3000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Rastermaß (TE) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 184,2 | 30 | |
25.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 280,72 | 49 |