CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Rückwanddeckel mit großem Klemmenraum und beidseitigen Scharnieren, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Rückwanddeckel mit großem Klemmenraum und beidseitigen Scharnieren, IP 65
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Wir empfehlen die werksseitige Montage.
Lieferumfang:
Rückdeckel, Klemmenraumdeckel, Dichtungen, Schrauben, Scharnierelemente und Montagematerial zur Befestigung an dem vorgeschalteten Systemteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RD 1000 G-KSC
RD 2000 G-KSC
RD 3000 G-KSC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

60.17 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 133,420

63.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 184,230

74.42 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 280,7249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 223 Tiefe T(mm) 48 Farbe Grau
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support