Hersteller-Teilenummer: M 205 G
Marke: BOPLA
Preis: 12.08 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 52 mm
Höhe H: 50 mm
Tiefe T: 35 mm
IP-Schutzart: IP66
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M 205 G
Farbe | Grau | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Euromas ABS / PC / F05, Gehäuse, glasklarer Deckel, Polycarbonat, die Teilenummer ist M 205 G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M 205 G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
IP-Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M 206 G |
M 210 G |
M 215 G |
M 216 G |
M 217 G |
M 220 G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | IP-Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 50 | 35 | IP66 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 80 | 55 | IP66 | |
23.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 80 | 55 | IP66 | |
24.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 80 | 60 | IP66 | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 55 | IP66 | |
27.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | 55 | IP66 |