BOPLA-Arteb, Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche, 865 Gehäuse

BOPLA-Arteb, Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche, 865 Gehäuse
  • Mengenrabatt
Hinweis
Kappen bitte separat bestellen.
Lieferumfang

Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60
PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 865 F
ART 865 F MIT BE 30
ART 865 F MIT BE 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

121.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Standard

142.98 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage mit Batteriefach BE 30

147.87 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage mit Batteriefach BE 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 236 Höhe H(mm) 125 Tiefe T(mm) 41
Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support