BOPLA-Arteb, Kappe unten, Kappen für ART 865

BOPLA-Arteb, Kappe unten, Kappen für ART 865
  • Mengenrabatt
Hinweis:
KO = Kappe oben, KU = Kappe unten
Lieferumfang:
PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 865 KU-1016
ART 865 KU-3000
ART 865 KU-5015
ART 865 KU-6027
ART 865 KU-7037
ART 865 KU-7038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

27.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb1016

27.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot3000

27.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau5015

27.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün6027

27.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7037

27.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 9,5 Höhe H(mm) 99 Tiefe T(mm) 41
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support