BOPLA-Arteb, Zubehör, Tischschublade für ART 225, schwarz

BOPLA-Arteb, Zubehör, Tischschublade für ART 225, schwarz
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Schublade und Halterung (Kunststoff), 4 Schrauben
PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ART SL 225

Teilenummer
ART SL 225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.53 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 230 Höhe H(mm) 82,5 Tiefe T(mm) 25
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOPLA-Arteb, Zubehör, Tischschublade für ART 225, schwarz, die Teilenummer ist ART SL 225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ART SL 225.

Technischer Support