Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASM 1030 SAL2-7024
Breite B(mm) | 98,5 | Höhe H(mm) | 19 | Tiefe T(mm) | 32,8 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Aluminium |
Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtet | RAL-Nummer | 7024 | Einsatztemperatur(°C) | -40 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Alustyle, Deckel, Montagedeckel mit scharnierter Alu-Klappe, Scharnierseite glatte Seite, die Teilenummer ist ASM 1030 SAL2-7024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASM 1030 SAL2-7024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften