Alu-Topline, Abschlussdeckel, ATPH-IP

Alu-Topline, Abschlussdeckel, ATPH-IP
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
2 Deckel und schwarze Designdichtung (links und rechts), Schrauben, schwarze Schraubenabdeckungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ATD-IP 2385-9005

Teilenummer
ATD-IP 2385-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 235,5 Höhe H(mm) 90,4 Tiefe T(mm) 25,5
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Alu-Topline, Abschlussdeckel, ATPH-IP, die Teilenummer ist ATD-IP 2385-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ATD-IP 2385-9005.

Technischer Support