Alu-Topline, Zubehör, Isolierstreifen zur Platinenmontage am Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AT-IS 00020

Teilenummer
AT-IS 00020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 3,4 Höhe H(mm) 101,5 Tiefe T(mm) 8,9
Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Alu-Topline, Zubehör, Isolierstreifen zur Platinenmontage am Profil, die Teilenummer ist AT-IS 00020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AT-IS 00020.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support