Bocube, Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

Bocube, Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
B SC 08 - B SC 17 = 2 Stück werkzeugbetätigt;
B SC = 4 Stück werkzeugbetätigt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B SC HB 08 ABS 7024
B SC HB 08 ABS 7035
B SC HB 08 PC-V0 7024
B SC HB 08 PC-V0 7035
B SC HB 13 ABS 7024
B SC HB 13 ABS 7035
B SC HB 13 PC-V0 7024
B SC HB 13 PC-V0 7035
B SC HB 17 ABS 7024
B SC HB 17 ABS 7035
B SC HB 17 PC-V0 7024
B SC HB 17 PC-V0 7035
B SC HB ABS 7024
B SC HB ABS 7035
B SC HB PC-V0 7024
B SC HB PC-V0 7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
RAL-Nummer Einsatztemperatur
(°C)

5.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,58034,37024-25 - 70

5.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,58034,37035-25 - 70

7.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,58034,37024-25 - 100

7.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,58034,37035-25 - 100

6.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,512534,47024-25 - 70

6.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,512534,47035-25 - 70

8.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,512534,47024-25 - 100

8.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,512534,47035-25 - 100

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,517034,47024-25 - 70

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,517034,47035-25 - 70

10.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,517034,47024-25 - 100

10.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19,517034,47035-25 - 100

14.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1002748,37024-25 - 70

14.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1002748,37035-25 - 70

23.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1002748,37024-25 - 100

23.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1002748,37035-25 - 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support