Bocube Alu, Zubehör, Griffset, Aluminium pulverbeschichtet, silber

Bocube Alu, Zubehör, Griffset, Aluminium pulverbeschichtet, silber
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Die Bearbeitung des Gehäuses, sowie die Montage auf Anfrage.
Lieferumfang:
2 Griffe, inkl. Montagematerial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BA GR 08-9006
BA GR 13-9006
BA GR 17-9006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)

16.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 77

17.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 114

17.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 12 Tiefe T(mm) 40 Farbe Silber
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtet
RAL-Nummer 9006 Einsatztemperatur(°C) -40 - 100 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support