Hersteller-Teilenummer: BA WL 13 - 7035
Marke: BOPLA
Preis: 16.28 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Höhe H: 128 mm
RAL-Nummer: 7035
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BA WL 13 - 7035
Breite B(mm) | 38,5 | Tiefe T(mm) | 7,5 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Einsatztemperatur(°C) | -40 - 100 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe H(mm)
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften