CombiCard 5000-7000, Basiselement 0,5 (51,51 mm tief) mit Lüftungsschlitzen (Teilenummern)

CombiCard 5000-7000, Basiselement 0,5 (51,51 mm tief) mit Lüftungsschlitzen
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Basisteil mit Lüftungsschlitzen ohne Dichtung, 2 montierte Verschlüsse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC 5000 L-0,​5
BC 6000 L-0,​5
BC 7000 L-0,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

30.22 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 175,720

30.77 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 226,530

32.15 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 32349

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 146,7 Tiefe T(mm) 51,51 Farbe Grau
IP-Schutzart IP30 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Ja

Technischer Support