Bocard, Einbaufront mit Folientastaturfläche

Bocard, Einbaufront mit Folientastaturfläche
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Die Dichtung kann alternativ auf die Schalttafel (Positionierung über den Innenausschnitt) oder auf die Einbaufront geklebt werden.
Schutzart nach DIN EN 60529 bis max. IP 65 möglich, je nach Dicke und Beschaffenheit der Schalttafel.
Lieferumfang:
1 Einbaufront, Schrauben, Schraubenabdeckungen, Moosgummidichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 CF-7024
BCD 160 CF-7035
BCD 200 CF-7024
BCD 200 CF-7035
BCD 250 CF-7024
BCD 250 CF-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
RAL-Nummer

23.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 199177,85197024

23.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 199177,85197035

25.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229202,8518,77024

25.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229202,8518,77035

33.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264232,8518,67024

33.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264232,8518,67035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support