Bocard, Oberteile, Frontrahmen offen, aufsteckbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 FO-7024
BCD 160 FO-7035
BCD 200 FO-7024
BCD 200 FO-7035
BCD 250 FO-7024
BCD 250 FO-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
RAL-Nummer

12.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 199177,85197024

12.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 199177,85197035

13.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229202,8518,77024

13.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229202,8518,77035

18.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264232,8518,67024

18.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264232,8518,67035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support