Hersteller-Teilenummer: BCD 200 KRD-7035
Marke: BOPLA
Preis: 7.03 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 218,4 mm
Höhe H: 54,4 mm
Tiefe T: 28,7 mm
RAL-Nummer: 7035
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BCD 200 KRD-7035
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Bocard, Zubehör, Klemmenraumdeckel mit Folientastaturfläche, anschraubbar, die Teilenummer ist BCD 200 KRD-7035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCD 200 KRD-7035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BCD 160 KRD-7024 |
BCD 160 KRD-7035 |
BCD 200 KRD-7024 |
BCD 250 KRD-7024 |
BCD 250 KRD-7035 |
BCD 310 KRD-7024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | RAL-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 188,4 | 44,4 | 28,7 | 7024 | |
6.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 188,4 | 44,4 | 28,7 | 7035 | |
7.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 218,4 | 54,4 | 28,7 | 7024 | |
7.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 253,4 | 61,4 | 28,8 | 7024 | |
7.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 253,4 | 61,4 | 28,8 | 7035 | |
10.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 311,4 | 72,4 | 28,8 | 7024 |