Bocard, Gehäuse hoch, mit Foliendeckel (scharniert), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 Std.), Set 13-7024

Bocard, Gehäuse hoch, mit Foliendeckel (scharniert), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 Std.), Set 13-7024
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Farbkombination: Unterteil lichtgrau, Frontdeckel graphitgrau
Lieferumfang:
1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7024

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 SET 13-7024
BCD 200 SET 13-7024
BCD 250 SET 13-7024
BCD 310 SET 13-7024
BCD 400 SET 13-7024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

46.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 199179106,5

49.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229204116

80.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264234141

91.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 324289145,2

118.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 404344160,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support