Hersteller-Teilenummer: BCD 165 OT-G-7024
Marke: BOPLA
Preis: 26.18 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 199 mm
Höhe H: 179,2 mm
Tiefe T: 36,5 mm
RAL-Nummer: 7024
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BCD 165 OT-G-7024
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Bocard, Oberteile, Frontdeckel scharniert, glasklar, die Teilenummer ist BCD 165 OT-G-7024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCD 165 OT-G-7024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BCD 165 OT-G-7035 |
BCD 205 OT-G-7024 |
BCD 205 OT-G-7035 |
BCD 255 OT-G-7024 |
BCD 255 OT-G-7035 |
BCD 315 OT-G-7024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | RAL-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 199 | 179,2 | 36,5 | 7035 | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 229 | 204,2 | 36,1 | 7024 | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 229 | 204,2 | 36,1 | 7035 | |
34.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 264 | 234,2 | 36 | 7024 | |
34.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 264 | 234,2 | 36 | 7035 | |
42.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 324 | 289,2 | 37,2 | 7024 |