Bocard, Zubehör, Wandaufhängung zur einfachen Montage (Teilenummern)

Bocard, Zubehör, Wandaufhängung zur einfachen Montage
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Geeignet zur direkten Wandaufhängung eines Komplettgerätes. Eine Fixierung erfolgt über die unteren Wandlaschen.
Lieferumfang:
2 Wandaufhängungen (zum Aufhängen des Gehäuses oben), 2 Wandlaschen (zum Anschrauben des Gehäuses unten), Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD WA-7024
BCD WA-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RAL-Nummer

5.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7024

5.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 17,5 Höhe H(mm) 27 Tiefe T(mm) 8
Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support