Teilenummer
|
---|
BCD WL-7024 |
BCD WL-7035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7024 | |
5.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7035 |
Loading...
Breite B(mm) | 17,5 | Höhe H(mm) | 25,6 | Tiefe T(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften