Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Batteriefächer, Kunststoff schwarz, IP 40 / DIN EN 60529

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Batteriefächer, Kunststoff schwarz, IP 40 / DIN EN 60529
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Bearbeitung des Gehäuses, sowie Montage vom Batteriefach auf Anfrage. Mittels angespritzter Rastungen wird das Batteriefach in die entsprechend vorgesehene Aussparung eingerastet.
Lieferumfang:
1 Batteriefach, inkl. 4 (BE 30) bzw. 8 (BE 60) Batteriekontakte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BE 30
BE 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)

6.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 37

7.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff (Details) Kunststoff Größe (Breite)(mm) 70,2
Tiefe(mm) 32 Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -30 - 80
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein Schutzart (IP) IP00

Technischer Support