Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Batteriefach für 9V-Blockbatterie, Kunststoff schwarz (Teilenummern)

Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Batteriefach für 9V-Blockbatterie, Kunststoff schwarz
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Bearbeitung des Gehäuses, sowie Montage vom Batteriefach auf Anfrage. Batterieclip BH 9V-Clip 34165578 im Zubehör.
Lieferumfang:
1 Batteriefach inkl. Spannrahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BE 40

Teilenummer
BE 40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 59 Höhe H(mm) 52 Tiefe T(mm) 24,4
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Batteriefach für 9V-Blockbatterie, Kunststoff schwarz, die Teilenummer ist BE 40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BE 40.

Technischer Support