BoLink, Zubehör, Designdichtung, IP65 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL 7040 DI-3001
BL 7040 DI-5005
BL 7040 DI-9005
BL 7040 DI-9016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

9.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot3001

9.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau5005

9.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

9.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß9016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 70,6 Höhe H(mm) 42,6 Tiefe T(mm) 4,6
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support