Botego, Zubehör, Designelementsatz 3 (Teilenummern)

Botego, Zubehör, Designelementsatz 3
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Die notwendige Bearbeitung der Frontplatte erfolgt auf Anfrage.
Lieferumfang:
2 Designelemente, Befestigungsmaterial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BO-D3-6TE-10788
BO-D3-6TE-5002
BO-D3-6TE-5014
BO-D3-6TE-6027
BO-D3-6TE-7024
BO-D3-6TE-7035
BO-D3-9TE-5002
BO-D3-9TE-5014
BO-D3-9TE-6027
BO-D3-9TE-7024
BO-D3-9TE-7035
BO-D3-12TE-10788
BO-D3-12TE-5002
BO-D3-12TE-5014
BO-D3-12TE-6027
BO-D3-12TE-7024
BO-D3-12TE-7035
BO-D3-15TE-10788
BO-D3-15TE-5002
BO-D3-15TE-5014
BO-D3-15TE-6027
BO-D3-15TE-7035
BO-D3-18TE-10788
BO-D3-18TE-5002
BO-D3-18TE-6027
BO-D3-18TE-7024
BO-D3-18TE-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe Rastermaß (TE)

7.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,549,2Grün transluzent6

7.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,549,2Ultramarinblau6

7.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,549,2Taubenblau6

7.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,549,2Lichtgrün6

7.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,549,2Graphitgrau6

6.10 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,549,2Lichtgrau6

7.27 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,764,4Ultramarinblau9

7.27 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,764,4Taubenblau9

7.27 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,764,4Lichtgrün9

7.27 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,764,4Graphitgrau9

6.17 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,764,4Lichtgrau9

7.37 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,879,6Grün transluzent12

7.37 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,879,6Ultramarinblau12

7.37 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,879,6Taubenblau12

7.37 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,879,6Lichtgrün12

7.37 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,879,6Graphitgrau12

6.28 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,879,6Lichtgrau12

7.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,694,9Grün transluzent15

7.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,694,9Ultramarinblau15

7.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,694,9Taubenblau15

7.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,694,9Lichtgrün15

6.38 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,694,9Lichtgrau15

7.62 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,4110,1Grün transluzent18

7.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14,4110,1Ultramarinblau18

7.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14,4110,1Lichtgrün18

7.62 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,4110,1Graphitgrau18

6.48 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 14,4110,1Lichtgrau18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 26,2 IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support