BOS 600 mit Displayscheibe und Batteriefach für 9V-Block

BOS 600 mit Displayscheibe und Batteriefach für 9V-Block
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, 2 Frontplatten, Schrauben, Batteriefachdeckel, Displayscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 600-9005

Teilenummer
BOS 600-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 172 Höhe H(mm) 77 Tiefe T(mm) 25
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 600 mit Displayscheibe und Batteriefach für 9V-Block, die Teilenummer ist BOS 600-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 600-9005.

Technischer Support