BOS 602 mit Lautsprechergitter und Batteriefach für 3 x 1,5 V-Mignon

BOS 602 mit Lautsprechergitter und Batteriefach für 3 x 1,5 V-Mignon
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, 2 Frontplatten Kunststoff, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 602-9005

Teilenummer
BOS 602-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 172 Höhe H(mm) 77 Tiefe T(mm) 25
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 602 mit Lautsprechergitter und Batteriefach für 3 x 1,5 V-Mignon, die Teilenummer ist BOS 602-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 602-9005.

Technischer Support