Interzoll, Baugruppenträger 3 HE für Busplatinen (.Pi) (Teilenummern)

Interzoll, Baugruppenträger 3 HE für Busplatinen (.Pi)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
BGT mit Griff auf Anfrage.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände (BSW ..300)
2) 2 Flansche (FL 00300)
3) 2 Frontprofile (PF 000..)
4) 2 Busprofile (PB 000..)
5) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
6) 2 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
7) 8 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 Isolierstreifen (IS 00042)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BGT 18340.PI
BGT 18360.PI
BGT 18380.PI
BGT 24340.PI
BGT 24360.PI
BGT 24380.PI
BGT 30340.PI
BGT 30360.PI
BGT 30380.PI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

112.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 269,24178,24

125.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 375,92178,24

141.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 482,6178,24

115.43 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 269,24238,24

138.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 375,92238,24

151.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 482,6238,24

126.53 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 269,24298,24

143.18 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 375,92298,24

155.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 482,6298,24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 132,5

Technischer Support