Alurail, Frontplatten für Modulprofile, 2 mm, Alu, naturfarben eloxiert (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARM 75-1000 FP

Teilenummer
ARM 75-1000 FP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.70 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 71,8 Höhe H(mm) 990 Tiefe T(mm) 2
Farbe Natur IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Alurail, Frontplatten für Modulprofile, 2 mm, Alu, naturfarben eloxiert, die Teilenummer ist ARM 75-1000 FP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM 75-1000 FP.

Technischer Support