Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22.3 mm Leitungseinführung M16 (81150-20)

Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22.3 mm Leitungseinführung M16 (81150-20)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

· Selbstüberwacht

· Schnelle Montage auf Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81150-20-203200

Teilenummer
81150-20-203200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.70 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Not-Halt Anschlussart Federkraftklemme Ausführung 1 Minibox
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Not-halt-taster Schutzart IP65
Anzahl Öffner 2 Selbstüberwacht Nein Überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja Blockierschutzkragen Nein Beleuchtbar Nein
Entriegelung Rechts/Linksdrehung Durchgangswiderstand(m Ohm) <100 Prellzeit(ms) <10
Einbau-Ø 22.3 Anschlussquerschnitt max.(mm²) 0.2-1.5 Abisolierlänge(mm) 5
Schutzklasse II schutzisolierung Leitungseinführung M16 ausbrechbar RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0600

Sie befinden sich auf der Seite für Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22.3 mm Leitungseinführung M16 (81150-20), die Teilenummer ist 81150-20-203200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81150-20-203200.

Technischer Support