Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
84100-51-121500 |
84100-51-161500 |
84100-51-201500 |
84100-51-251500 |
84100-51-321500 |
84100-51-401500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12x1.5 | 16 | 8 | 5 | 0.0046 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16x1.5 | 20 | 9 | 6 | 0.0073 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20x1.5 | 24 | 9.5 | 6.5 | 0.0131 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M25x1.5 | 28 | 11 | 7 | 0.0100 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M32x1.5 | 35 | 12 | 8 | 0.0397 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M40X1.5 | 45 | 12 | 8 | 0.0600 |
Loading...
Ausführung 1 | Rund | Ausführung 2 | Mit dichtung | Material Grundkörper | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Verschlussschraube | Oberfläche Grundkörper | Vernickelt | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften