Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
85875-50-01
L=Länge Anschlusskabel(m) | 1.5 | Anschluss | RP-SMA Buchse/Stecker | D(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 15 | G(mm) | 1/4-28 | H(mm) | 43.5 |
H1(mm) | 9.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetfuß für WLAN-Antennen (85875), die Teilenummer ist 85875-50-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 85875-50-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften