Netzkabel schuko - GST18i3 (80161)

Netzkabel schuko - GST18i3 (80161)
· Für die Stromversorgung von Steckdosenleisten und LED-Leuchten

· Verschiedene Kabellängen

· 3-polig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80161-12X2000
80161-12X4000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

26.18 €

1 4 Arbeitstage 20000.2630

42.78 €

1 4 Arbeitstage 40000.4450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Schuko Winkelstecker Material Grundkörper Kunststoff Benennung Netzkabel
Ausführung 2 GST18I3 Buchse Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt N=3X1.5 MM² Farbe Grundkörper schwarz
Schutzart IP20 Bemessungsspannung(V) 250 Kabeltyp H05VV-F
Bemessungsstrom(A) 16 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support