Montagewinkel / mit bohrung / form C / stahl (21335)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21335-83-077055

Teilenummer
21335-83-077055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.24 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge(mm) 77.6 L1(mm) 153.8 H=Höhe(mm) 55.7
Material Grundkörper Stahl Benennung(mm) Montagewinkel Oberfläche Grundkörper verzinkt
Form(mm) C B(mm) 17.8 Ausführung 1 mit Bohrung
PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.7500

Sie befinden sich auf der Seite für Montagewinkel / mit bohrung / form C / stahl (21335), die Teilenummer ist 21335-83-077055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21335-83-077055.

Technischer Support