Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21335-85-180
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung(mm) | Montagewinkel | Oberfläche Grundkörper | Blank |
---|---|---|---|---|---|
Verpackungsart | 1 stück = 1 paar | Tragkraft pro Paar in kg(kg) | 180 | Produkttyp | Standard |
PL Edelstahl | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Montagewinkel / edelstahl (21335), die Teilenummer ist 21335-85-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21335-85-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften