Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SD-23
Teilenummer
|
---|
SD-23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | I Allowable Tolerance (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | 20 | 12 | 53.8 | 9 | 10 | 7 | 23 | 16 | M8×1.25×60 | 6 | 0~-0.05 | 0.18 |
Loading...
Material | S45C | Heat Treatment | Hardening | Surface Treatment | Black oxide finish |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelschwenkklammer Typ S, die Teilenummer ist SD-23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-23.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
I Allowable Tolerance(mm)
Mass(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SD-16 |
SD-18 |
SD-35 |
SD-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | I Allowable Tolerance (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 12 | 7 | 38 | 6 | 7 | 7 | 16 | 10 | M4×0.7×30 | 3 | -0.025~-0.061 | 0.11 | |
89.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 16 | 9 | 46.7 | 8 | 9 | 8 | 18 | 14 | M6×1×50 | 5 | -0.032~-0.075 | 0.14 | |
116.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 72 | 32 | 22 | 82 | 17 | 19 | 19 | 37.5 | 25 | M12×1.75×90 | 19 | -0.005~-0.030 | 0.27 | ||
151.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 22 | 100 | 20 | 22 | 19 | 40.5 | 30 | M16×2×110 | 24 | -0.005~-0.030 | 0.55 |