EX- Serie für Metall, Blau【10 Stk. pro Packung】

EX- Serie für Metall, Blau

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-105-2.5-15-PA30M
EX-125-2.5-20-PA30M
EX-125-2.5-22-PA30M
EX-150-2.5-20-PA30M
EX-150-2.5-22-PA30M
EX-180-2.5-20-PA30M
EX-180-2.5-22-PA30M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)

43.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10515

58.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 12520

58.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 12522

70.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 15020

70.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 15022

79.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 18020

79.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 18022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl Abrasive material PA
Particle Size(#) 30 Hardness M Blade thickness(mm) 2.5
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Quantity per Package(Pieces) 10

Technischer Support