Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-MCE
Product Type | Topfbürste | Hair material | Mit Messing überzogener Stahldraht | Outer Diameter(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Schraube | Thread Diameter | M10 | Packaging Quantity(Sheets) | 10 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 12000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften