Pinzette mit Umkehrwirkung, P-89

Pinzette mit Umkehrwirkung, P-89
  • Mengenrabatt
Self-locking type tweezers convenient for temporary fixing.
[Features]
· Components can be held or fixed without using hands.
· Tweezers that open when gripped and close when released, unlike ordinary tweezers.
· Since it clamps with a constant force, there is no need to pay attention in retention.
[Applications]
· Works as a grip for temporary mounting when gluing plastic models.
· As the tip is finer than clothespins and clips, it can also be used for small parts.
· Convenient as a third hand for soldering that holds parts and electric wiring.
· Can also be used as a heat releasing clip as it grips when you release your hands.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-89

Teilenummer
P-89
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Werkstoff Grundkörper Edelstahl Material der Spitze Edelstahl
Gesamtlänge(mm) 165 Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück
Hauptkörper Teile Grundkörper Breite(mm) 9.5 Spitzenbreite(mm) 2
Max. Öffnungsbreite(mm) Approx. 20 Gewicht(g) 28 Eigenschaften Self-lock tweezers: the tip opens when the main body is gripped, and closes when the main body is released

Sie befinden sich auf der Seite für Pinzette mit Umkehrwirkung, P-89, die Teilenummer ist P-89.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-89.

Technischer Support