Tool Bag - B-98

Tool Bag - B-98

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-98

Teilenummer
B-98
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

24.35 €

1 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Tragetasche Size External Dimensions mm: 690 X 330 (In expanded state)
Weight(g) 380g Material Polyester Features Equipped with rubber stopper to resist tool shifting / Storage pockets: 17 locations (fastener provided at 1 location)/Roll-up tool case
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Tool Bag - B-98, die Teilenummer ist B-98.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-98.

Technischer Support