Dust / water-proof digital scale Ultra Wash

Dust / water-proof digital scale Ultra Wash
It is washable (completely washable with water), has a see-through frame structure which makes small parts easier to clean and stops dirt/dust from collecting, and the angle of the display is adjustable upward (to a maximum angle of 60 degrees)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-30KAM
SE-60KAL
SE-60KAM
SE-150KAL
SE-150KAM
SK-10KWP-EC
SK-20KWP-EC
SK-1000WP-EC
SK-2000WP-EC
SK-5000WP-EC
SK-5001WP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

791.00 €

1 5 Arbeitstage 10

840.00 €

1 5 Arbeitstage 10

819.00 €

1 5 Arbeitstage 10

883.00 €

1 5 Arbeitstage 10

854.00 €

1 5 Arbeitstage 10

331.00 €

1 6 Arbeitstage 10

331.00 €

1 6 Arbeitstage 10

331.00 €

1 6 Arbeitstage 10

331.00 €

1 6 Arbeitstage 10

331.00 €

1 6 Arbeitstage 10

331.00 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support