Schneidrad für Edelstahl mit geringem Durchmesser【10-25 Stk. pro Packung】

Schneidrad für Edelstahl mit geringem Durchmesser
  • Mengenrabatt
Hervorragende Schärfe und Haltbarkeit.
[Merkmale]
Eine Trennscheibe speziell für rostfreien Stahl mit WA-Schleifmittel.
- Für rostfreien Stahl
-Typ: gerader Typ
・ Arbeitsmaterial: Rostfreier Stahl
-Dicke: 2,2 mm
-Lochdurchmesser: 15,22 mm
-Härte: M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MNS-100-2.2-15-WA36M
MNS-150-2.2-22-WA36M
MNS-180-2.2-22-WA36M
MNS-205-2.2-22-WA36M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Quantity per Package
(Pieces)

30.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1001510

63.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1502210

134.70 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 1802225

144.60 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 2052225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material Edelstahl Abrasive material WA
Particle Size(#) 36 Hardness M Blade thickness(mm) 2.2
Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Technischer Support