Power-Drahtschneider (DPDK-100)

Power-Drahtschneider DPDK-100
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: DPDK-100

Marke: YANASE

Preis: 68.95

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Outer Diameter: 105 mm

Hole Diameter: 20(15) mm

Mounting Area: With 15-hole bushing


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DPDK-100

Teilenummer
DPDK-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Mounting Area

68.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520(15)With 15-hole bushing

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Application Nicht eisenhaltig / Für Beton, Mörtel / Fliese / Kunststoff
Blade thickness(mm) 2 Maximum Engine Speed(min-1) 14500 Packaging Quantity 1

Technischer Support