Nylon-Grobreinigungsscheibe schwarz 100xM10

Nylon-Grobreinigungsscheibe schwarz 100xM10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Does not overcut or allow scattering like a wire brush, allowing even beginners to work with confidence.

[Features]
· Bevel type that can also be used easily on corners.
· Since the extra thick Unilon woven fabric is coated with abrasive grain, there is no scattering as with wire brushes, and work can be conducted safely.
· It produces a beautiful finished surface without scraping too much, and is easy for beginners to use too.
· Extremely easy-to-use bevel type that can easily be installed to grinders without tools and used to the very end

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M10BVH

Teilenummer
M10BVH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.82 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe work material Edelstahl / Brass / Gunmetal / Aluminium / Steinwerkstoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 abrasive grain Nicht verfügbar Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000 Disc mounting part M10 is screw type with 1.5 pitch

Technischer Support