Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RM700

Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RM700
Offset wrench set with a straight shaped ratchet head in which the offset part has a 72-teeth gear.
[Features]
· As the main body is straight and thin, it is effective for work in narrow and deep places.
· Storage bag that is convenient as is compact and easy-to-carry.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RM700

Teilenummer
RM700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus Verfügbar Drehgelenk (flex) N/A
Gesamtlänge(mm) 225 / 190 / 171 / 140 / 178 / 158 / 247 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Setinhalt (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Setinhalt (Artikel) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RM700, die Teilenummer ist RM700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RM700.

Technischer Support