Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2800M (Teilenummern)

Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2800M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

8-piece set of long type box wrenches that use a new type of metal case and tough satin finish tray.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and screws.
· The surroundings uniformly receive the load, allowing heavy duty and secure fastening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2800M

Teilenummer
2800M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.75 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Gesamtlänge(mm) 198 / 194 / 350 / 182 / 248 / 307 / 324 / 348 Offset Winkel(°) 45 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24 / 23×26 / 24×27
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Setinhalt (mm) 8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、23×26、24×27 Setinhalt (Artikel) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Langer, gekröpfter Schraubenschlüssel (45°) , 2800M, die Teilenummer ist 2800M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2800M.

Technischer Support